??
Selección de modelo CAD
K0367.20100
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0367 - Cable de seguridad en espiral
Lista de materiales
K0367.20100
BESTKIPP
Referencia
K0367.20100
MATERIAL
Material
Acero inoxidable
L
Longitud
100 mm
L1
Longitud
500 mm
GEW
Peso aprox.
0.0151 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245259397
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions